{"product":{"productId":"agid.17670","price":10.73,"name":"Kettenräder einfach 1/2\u201c x 5/16\u201c DIN ISO 606, einbaufertig"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl C45.
Ausführung
blank.
Zähne induktiv gehärtet ~HRC 50.
Zähne induktiv gehärtet ~HRC 50.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Kettenräder einfach 1/2" x 5/16" DIN ISO 606, einbaufertig Form A
ab
10,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kettenräder einfach 1/2" x 5/16" DIN ISO 606, einbaufertig Form B
ab
10,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl C45.
Ausführung
blank.
Zähne induktiv gehärtet ~HRC 50.
Zähne induktiv gehärtet ~HRC 50.
Hinweis
Einbaufertige Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Zähne sind gefräst und induktiv gehärtet.
Nut nach DIN 6885 / BS 4235. Die Nut ist auf die Zahnspitze ausgerichtet.
Mit zwei Gewindestiften. Ein Gewinde auf Mitte der Nut ausgerichtet, und einmal um 90° versetzt.
Nut nach DIN 6885 / BS 4235. Die Nut ist auf die Zahnspitze ausgerichtet.
Mit zwei Gewindestiften. Ein Gewinde auf Mitte der Nut ausgerichtet, und einmal um 90° versetzt.