{"product":{"productId":"agid.17736","price":10.43,"name":"Kettenräder einfach 1/2\" x 5/16\" DIN ISO 606, einbaufertig Form B"},"currency":"EUR"}
- Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606
- Zähne induktiv gehärtet, HRC 50
- Mit Fertigbohrung und Nut nach DIN 6885
- Mit einseitiger Nabe
Beschreibung
Werkstoff
Stahl C45.
Ausführung
blank.
Zähne induktiv gehärtet ~HRC 50.
Zähne induktiv gehärtet ~HRC 50.
Hinweis
Einbaufertige Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Zähne sind gefräst und induktiv gehärtet.
Nut nach DIN 6885 / BS 4235. Die Nut ist auf die Zahnspitze ausgerichtet.
Mit zwei Gewindestiften. Ein Gewinde auf Mitte der Nut ausgerichtet, und einmal um 90° versetzt.
Nut nach DIN 6885 / BS 4235. Die Nut ist auf die Zahnspitze ausgerichtet.
Mit zwei Gewindestiften. Ein Gewinde auf Mitte der Nut ausgerichtet, und einmal um 90° versetzt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.