{"product":{"productId":"agid.21715","price":15.05,"name":"Kettengleitersätze"},"currency":"EUR"}
	Werkstoff
								Gleiter Kunststoff Vesconite®.
Schraube und Mutter Stahl.
							Schraube und Mutter Stahl.
Ausführung
								Schraube ISO 4017, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt.
Mutter ISO 4035, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.
							Mutter ISO 4035, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.
						Mehr anzeigen 
					
						Weniger anzeigen 
				
			
				Beschreibung
							Werkstoff
						
						
								Gleiter Kunststoff Vesconite®.
Schraube und Mutter Stahl.
					Schraube und Mutter Stahl.
							Ausführung
						
						
								Schraube ISO 4017, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt.
Mutter ISO 4035, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.
					Mutter ISO 4035, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.
							Hinweis
						
						
								Zum Spannen von Rollenketten. Der Kettengleitersatz kann mit allen Spannelementen zum einbaufertigen Kettenspanner kombiniert werden. Die symmetrische Formgebung erlaubt eine beidseitige Nutzung. Große Radien gewährleisten eine hohe Laufruhe. Der hochwertige Kunststoff kommt ohne jegliche Schmierung aus.
 
Die maximale Kettengeschwindigkeit soll im Dauereinsatz 1,5 m/sek. nicht überschreiten.
					Die maximale Kettengeschwindigkeit soll im Dauereinsatz 1,5 m/sek. nicht überschreiten.
							Temperaturbereich
						
						
								-40 °C bis +120 °C.
					
            Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
        Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.