{"product":{"productId":"agid.27135","price":10.96,"name":"Kettengleiter Kunststoff"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Kunststoff Vesconite®.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff Vesconite®.
Hinweis
Zum Spannen von Rollenketten. Die symmetrische Formgebung erlaubt eine beidseitige Nutzung. Große Radien gewährleisten eine hohe Laufruhe. Der hochwertige Kunststoff kommt ohne jegliche Schmierung aus.
Die maximale Kettengeschwindigkeit soll im Dauereinsatz 1,5 m/s nicht überschreiten.
Die maximale Kettengeschwindigkeit soll im Dauereinsatz 1,5 m/s nicht überschreiten.
Temperaturbereich
-40 °C bis +120 °C.
Max. Reibungswärme +240 °C.
Max. Reibungswärme +240 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.