{"product":{"productId":"agid.22819","price":25.5,"name":"Gleitschienen aus PE-UHMW für Rollenketten DIN ISO 606 für C-Profile"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Polyethylen PE-UHMW (ultrahochmolekulares PE).
Ausführung
Grün.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Polyethylen PE-UHMW (ultrahochmolekulares PE).
Ausführung
Grün.
Hinweis
Gleitschienen für Rollenketten nach DIN ISO 606. Sie stützen und führen die Rollenketten im Leertrum und garantieren dadurch eine verlängerte Lebensdauer da sie die Abnutzung der Rollenketten deutlich verringern. Sie reduzieren Schwingungen und die Geräuschbildung im Kettentrieb.
Die Gleitschienen bieten eine hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit. Sie sind wartungsfrei, säurefest und haben eine hohe chemische Beständigkeit.
Die zusätzlichen C-Profile dienen zum Fixieren an die Unterkonstruktion der Anlage und schützen die Gleitschienen gegen Querkräfte und Torsion.
Die Gleitschienen bieten eine hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit. Sie sind wartungsfrei, säurefest und haben eine hohe chemische Beständigkeit.
Die zusätzlichen C-Profile dienen zum Fixieren an die Unterkonstruktion der Anlage und schützen die Gleitschienen gegen Querkräfte und Torsion.
Temperaturbereich
-200 °C bis +60 °C (kurzzeitig bis +80 °C).
Montage
Die Gleitschienen werden in die an der Anlage befestigten C-Profile eingeschoben.
Die Montage der Gleitschienen muss so erfolgen, dass sich das Material ausdehnen kann. Thermoplastische Kunststoffe besitzen die Eigenschaft sich bei Temperaturschwankungen stärker als Metalle auszudehnen bzw. zu verkürzen.
Die Montage der Gleitschienen muss so erfolgen, dass sich das Material ausdehnen kann. Thermoplastische Kunststoffe besitzen die Eigenschaft sich bei Temperaturschwankungen stärker als Metalle auszudehnen bzw. zu verkürzen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.