{"product":{"productId":"agid.22820","price":73.11,"name":"C-PROFIL, FORM:C3, L=2000 20X10,EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
C-Profil
Edelstahl
- Verhindert Torsion in der Kettenführung
- Verhindern unerwünschten Kettendurchhang
- Gleitschiene kann sich in dem C-Profil ausdehnen
Verkaufseinheit
73,11 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
C-Profil
Form
C3
Material
Grundkörper
Edelstahl
L=Länge
2000
A
10
B2
20
H2
10
RoHS
true
S
1,5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl verzinkt. Edelstahl blank.
Hinweis
Die C-Profile dienen zum Fixieren an die Unterkonstruktion der Anlage und schützen die Gleitschienen gegen Querkräfte und Torsion. Die Gleitschienen können einfach in die C-Profile eingeschoben werden. Dadurch, dass sich die Gleitscheinen lose in dem C-Profil befinden, können sie sich bei Temperaturschwankungen frei ausdehnen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.