Keilriemenscheibe
Typ SPZ/10/Z
Grauguss
- Flexibles Taperspannbuchsen-System
- Mit oder ohne Passfeder verwendbar
- Einfache Montage und Demontage
- Leiser Lauf und gute Dämpfungseigenschaften
8,15 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Keilriemenscheibe
Form
J
Ausführung 1
Typ SPZ/10/Z
Ausführung 2
für Taper Spannbuchse 1210
Material Grundkörper
Grauguss
B=Breite
40
D2=min.-max.
11-32
D=Nenndurchmesser
80
N=Anzahl der Rillen
3
B1
8,5
C
2
D5
52
E
8
E1
12
L
25
L1
15
T
11
α
34°
Beschreibung
Werkstoff
Grauguss EN-GJL-250.
Ausführung
phosphatiert.
Hinweis
Keilriemenscheiben zur Verwendung mit Schmalkeilriemen DIN 2215 und Keilriemen DIN 7753.
Die Keilriemenscheiben sind angelehnt an die DIN 2211 bzw DIN 2217. Sie besitzen eine konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich.
Die Keilriemenscheiben sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G6,3.
Die Keilriemenscheiben sind für eine max. Umfangsgeschwindigkeit von 35 m/s ausgelegt.
Die Keilriemenscheiben sind angelehnt an die DIN 2211 bzw DIN 2217. Sie besitzen eine konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich.
Die Keilriemenscheiben sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G6,3.
Die Keilriemenscheiben sind für eine max. Umfangsgeschwindigkeit von 35 m/s ausgelegt.
Zubehör
Taper Spannbuchsen 23200.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.