Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Neopren mit Polyesterzugstrang.
Hinweis
Endlose gefertigte Keilriemen nach DIN 2215 (klassische Keilriemen). Elektrisch leitfähig nach ISO 1813. Die Keilriemen sind längengleich (ab 1000 mm).

Die Keilriemen sind bedingt ölbeständig. Dauerhafter Kontakt mit Mineralölen und Mineralfetten sind zu vermeiden, da diese die Lebensdauer reduzieren.
Temperaturbereich
-55 °C bis +70 °C.
Werden die Keilriemen einer Dauertemperatur von über +60 °C ausgesetzt, reduziert sich die Lebensdauer.
Montage
Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese vorgespannt werden. Nach einer Einlaufzeit von 15 - 20 Minuten ist ein Nachspannen erforderlich.

Muss bei einem Antrieb mit mehreren Riemen ein Riemen gewechselt werden, so sind diese immer als ganzer Satz zu wechseln.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch