{"product":{"productId":"agid.16068","price":89.35,"name":"KEGELRAD GERADE, N=45 STAHL, U=1:3"},"currency":"EUR"}
Kegelrad
gerade
Stahl
blank
- Achswinkel 90°
- Dienen zur winkeligen Drehmomentübertragung im Maschinen- und Anlagenbau
Verkaufseinheit
89,35 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kegelrad
Ausführung 1
gerade
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
L=Breite
47,2
N=Zähnezahl
45
A
-
A1
62
B
21
D
136,1
D1
135
D2
60,3
D3
20
L1
30
L2
42,5
Modul
3
RoHS
true
Übersetzungsverhältnis
1:3
Beschreibung
Werkstoff
Stahl 1.0503 (C45).
Ausführung
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Achswinkel = 90°.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Achswinkel = 90°.
Bestellhinweis
Die Kegelräder werden stückweise geliefert. Um ein Kegelradpaar zu erhalten, bestellen Sie bitte das angegebene Gegenrad mit dazu.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.