Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kegelrad
Ausführung 1
gerade
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank
D1=Teilkreisdurchmesser
45
D3=Befestigungsbohrung
8
L=Breite
17,1
N=Zähnezahl
45
U=Übersetzungsverhältnis
1:3
A
-
A1
22
B
7,1
D
45,3
D1
45
D2
25,3
D3
8
L
17,1
L1
10
L2
15
Modul
1

Beschreibung

Werkstoff
Stahl 1.0503 (C45).
Ausführung
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Achswinkel = 90°.
Bestellhinweis
Die Kegelräder werden stückweise geliefert. Um ein Kegelradpaar zu erhalten, bestellen Sie bitte das angegebene Gegenrad mit dazu.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch