Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Zinkdruckguss.
Schnecke und Schneckenrad Stahl.
Ausführung
Gehäuse blank.
Schnecke und Schneckenrad einsatzgehärtet.
Hinweis
Kompaktes, universell einsetzbares und wartungsfreies Schneckengetriebe in einer Baugröße mit Achsabstand 14 mm und 5 verschiedenen Übersetzungen. Der Antrieb befindet sich auf der breiten Seite des Getriebes. Die Drehrichtung an der Welle ist beliebig. Kompaktes Design bei maximalem Drehmoment, Robustheit und eine leichtgängige Kraftübertragung zeichnen das Getriebe aus. Eine flexible Schraubbefestigung ermöglicht eine einfache Montage.

Diese Schneckengetriebe sind für den manuellen Betrieb ausgelegt.

Der Antrieb erfolgt über einen Innensechskant SW6. Der Abtrieb über einen Innensechskant SW6.
Zeichnungshinweis
1) Antrieb
2) Abtrieb
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.