{"product":{"productId":"agid.20284","price":25.9,"name":"Kegelradgetriebe Gehäuse aus Kunststoff"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff glasfaserverstärkt.
Kegelräder Stahl.
Kegelräder Stahl.
Ausführung
Kegelräder einsatzgehärtet.
Kugellager mit Dichtscheiben.
Kugellager mit Dichtscheiben.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff glasfaserverstärkt.
Kegelräder Stahl.
Kegelräder Stahl.
Ausführung
Kegelräder einsatzgehärtet.
Kugellager mit Dichtscheiben.
Kugellager mit Dichtscheiben.
Hinweis
Universell einsetzbares und wartungfreies Kegelradgetriebe für die Umlenkung der Drehbewegung im 90 Grad-Winkel. Die Drehrichtung ist beliebig.
Diese Kegelradgetriebe eignen sich für manuelle Antriebe, bzw. für kurzzeitigen maschinellen Antrieb bei niedrigen Drehzahlen.
Der Antrieb erfolgt über einen Innensechskant. Der Abtrieb erfolgt wahlweise über einen Innensechskant oder einer Abtriebswelle mit Außensechskant.
Diese Kegelradgetriebe eignen sich für manuelle Antriebe, bzw. für kurzzeitigen maschinellen Antrieb bei niedrigen Drehzahlen.
Der Antrieb erfolgt über einen Innensechskant. Der Abtrieb erfolgt wahlweise über einen Innensechskant oder einer Abtriebswelle mit Außensechskant.
Technische Daten
Einschaltdauer: 20% (bei 5 min.)
Temperaturbereich
0 °C bis +40 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.