Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Teleskopschiene
Größe
70
Ausführung 1
Vollauszug
Ausführung 2
kompakt
Produkttyp
Standard
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Breite
70
D=Gewinde
M8
H=Höhe
32
L=Länge
450
Anzahl Bohrungen
8
B1
25
Hub S
450
L1
50
L3
250
Montage
Montage seitlich
Tragkraft pro Paar kg
450
UNSPSC Code
31161522

Beschreibung

Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Edelstahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf einzeln.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Die Teleskopschienen erreichen die genannten Tragfähigkeiten bei seitlicher Montage.

Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an.

Bei horizontaler Montage ist die Tragkraft um 70% geringer.

Geeignet für Schienenabstand bis zu 1.000 mm.
Technische Daten
Verfahrensgeschwindigkeit: 0,5 m/s.
Temperaturbereich
-20 °C - +180 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch