{"product":{"productId":"agid.24178","price":25.29,"name":"Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 50 kg, Form C"},"currency":"EUR"}
- Soft close
- Push to open
- Selbsteinzug
- Rastung in geöffneter und geschlossener Position
- Frontschnelltrennung
Beschreibung
Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen und von der Führung getrennt werden. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an.
Für Horizontalmontage nicht geeignet.
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.
Form A:
Durch die Einzugsdämpfung werden die Teleskopschienen beim Schließen gedämpft abgefangen und fahren selbstständig in die Endlage.
Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen.
Form B:
Durch den Einsatz von leichtem Druck fahren die Teleskopschienen selbstständig und nahezu geräuschlos aus. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen.
Form C:
Rastung in geöffneter und geschlossener Position.
Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 bzw. 80.000 Zyklen.
Form D:
Rastung in geschlossener Position.
Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen.
Form E:
Durch den Selbsteinzug fahren die Teleskopschienen beim Schließen selbstständig in die Endlage.
Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 bzw. 80.000 Zyklen.
Für Horizontalmontage nicht geeignet.
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.
Form A:
Durch die Einzugsdämpfung werden die Teleskopschienen beim Schließen gedämpft abgefangen und fahren selbstständig in die Endlage.
Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen.
Form B:
Durch den Einsatz von leichtem Druck fahren die Teleskopschienen selbstständig und nahezu geräuschlos aus. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen.
Form C:
Rastung in geöffneter und geschlossener Position.
Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 bzw. 80.000 Zyklen.
Form D:
Rastung in geschlossener Position.
Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen.
Form E:
Durch den Selbsteinzug fahren die Teleskopschienen beim Schließen selbstständig in die Endlage.
Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 bzw. 80.000 Zyklen.
Temperaturbereich
Form A:
+10°C bis +40°C.
Form B:
-20°C bis +70°C.
Form C:
-20°C bis +70°C.
Form D:
-20°C bis +70°C.
+10°C bis +40°C.
Form B:
-20°C bis +70°C.
Form C:
-20°C bis +70°C.
Form D:
-20°C bis +70°C.
Vorteile
Soft close
Push to open
Selbsteinzug
Rastung in geöffneter und geschlossener Position
Frontschnelltrennung
Push to open
Selbsteinzug
Rastung in geöffneter und geschlossener Position
Frontschnelltrennung
Zeichnungshinweis
Form B:
1) Montageloch bei 21334-15-2040022, 21334-15-2050022,
21334-15-2060022, 21334-15-2040035, 21334-15-2050035 und 21334-15-2060035 nicht vorhanden
Form C:
1) Montageloch bei 21334-15-30600, 21334-15-30650 und 21334-15-30700 vorhanden
2) Montageloch bei 21334-15-30250 nicht vorhanden
Form D:
1) Montageloch bei 21334-15-40148, 21334-15-40199
und 21334-15-40250 nicht vorhanden
2) Montageloch bei 21334-15-40600, 21334-15-40650
und 21334-15-40700 vorhanden
3) Montageloch bei 21334-15-30600 und 21334-15-30650 nicht vorhanden
Form E:
1) Montageloch bei 21334-15-5040027, 21334-15-5050027, 21334-15-5040041 und 21334-15-5050041 nicht vorhanden
1) Montageloch bei 21334-15-2040022, 21334-15-2050022,
21334-15-2060022, 21334-15-2040035, 21334-15-2050035 und 21334-15-2060035 nicht vorhanden
Form C:
1) Montageloch bei 21334-15-30600, 21334-15-30650 und 21334-15-30700 vorhanden
2) Montageloch bei 21334-15-30250 nicht vorhanden
Form D:
1) Montageloch bei 21334-15-40148, 21334-15-40199
und 21334-15-40250 nicht vorhanden
2) Montageloch bei 21334-15-40600, 21334-15-40650
und 21334-15-40700 vorhanden
3) Montageloch bei 21334-15-30600 und 21334-15-30650 nicht vorhanden
Form E:
1) Montageloch bei 21334-15-5040027, 21334-15-5050027, 21334-15-5040041 und 21334-15-5050041 nicht vorhanden
Zubehör
Montagewinkel Stahl für Teleskopschienen 21335-80
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.