{"product":{"productId":"agid.24183","price":17.51,"name":"Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 50 kg"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 50 kg, Form A
ab
17,51 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 50 kg, Form B
ab
24,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Teilauszug ist der Hub kleiner als die Einbaulänge. Rastung in geschlossener Position. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen und von der Führung getrennt werden. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 bzw. 80.000 Zyklen.
Nicht für horizontale Montage geeignet.
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.
Form B:
Zusätzlich mit Rastung in geöffneter Position.
Nicht für horizontale Montage geeignet.
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.
Form B:
Zusätzlich mit Rastung in geöffneter Position.
Vorteile
Rastung in geöffneter und geschlossener Position
Frontschnelltrennung
Leichter Lauf
Frontschnelltrennung
Leichter Lauf
Zeichnungshinweis
1) Montageloch bei 21334-30-10250 und 21334-30-20250 nicht vorhanden
Zubehör
Montagewinkel Stahl für Teleskopschienen 21335-80