Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Montagewinkel Stahl.
Ausführung
Montagewinkel verzinkt.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Befestigungsmaterial inklusive.
Hinweis
Als Option zur Bodenmontage oder Seitenmontage.
Zubehör
21335-30 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg.

21335-25 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg.

21335-15 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 160 kg.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch