Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Montagewinkel Stahl.
Ausführung
Montagewinkel verzinkt.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Als Option zur Bodenmontage, Plattformmontage oder Seitenmontage.
Zubehör
21334-15 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 50 kg.
21334-30 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 50 kg ab L= 400.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch