Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Montagewinkel
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Breite
14,7
H=Höhe
35,7
L=Länge
496,8
A
55,1
A1
189,4
A2
386,6
A3
225
A4
450
Hersteller Artikelnummer
DZ63350-2
RoHS
true
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar

Beschreibung

Werkstoff
Montagewinkel Stahl.
Ausführung
Montagewinkel verzinkt.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Als Option zur Bodenmontage, Plattformmontage oder Seitenmontage.
Zubehör
21334-15 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 50 kg.
21334-30 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 50 kg ab L= 400.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch