Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Montagewinkel Edelstahl.
Ausführung
Montagewinkel blank.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Als Option zur Bodenmontage oder Plattformmontage.
Zubehör
21334-50 Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch