{"product":{"productId":"agid.24173","price":42.58,"name":"TELESKOPSCHIENE L=457 9,5X35,3,TEILAUSZUG BEIDSEITIG S=323,1, Fp=35,STAHL VERZINKT, MONTAGE AUFLIEGEND, 1STÜCK ENTSPRICHT 1 PAAR"},"currency":"EUR"}
Teleskopschiene
Teilauszug beidseitig
Stahl
verzinkt
- Auszug in beide Richtungen
- Leichter Lauf
- Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
Verkaufseinheit
42,58 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Teleskopschiene
Ausführung 1
Teilauszug beidseitig
Produkttyp
Standard
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
B=Breite
9,5
H=Höhe
35,3
L=Länge
457
A
28,5
A1
111
A2
199,9
A3
288,8
A4
400,1
A5
428,5
Hersteller
Artikelnummer
DZ2002-0018-2
Hub
S
323,1
Montage
Montage aufliegend
RoHS
true
Tragkraft
pro Paar
kg
35
UNSPSC Code
31171514
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar
Beschreibung
Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Teilauszug beidseitig ist der Hub kleiner als die Einbaulänge. Sie sind eine preiswerte Lösung um Schubladen oder Ähnliches unter geringer Reibung und hoher Seitenstabilität zu führen. Rastung in Mittelposition. Die seitlichen Verschraubungen an der Innenschiene werden durch Auflagewinkel ersetzt. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 50.000 Zyklen.
Für Horizontalmontage nicht geeignet.
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.
Für Horizontalmontage nicht geeignet.
Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.
Vorteile
Auszug in beide Richtungen
Leichter Lauf
Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
Leichter Lauf
Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.