Teleskopschiene
Vollauszug
Stahl
verzinkt
- Frontschnelltrennung
- Leichter Lauf
- Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
Verkaufseinheit
73,64 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Teleskopschiene
Ausführung 1
Vollauszug
Produkttyp
Standard
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Breite
19,1
Fp=Tragkraft pro Paar kg
100
H=Höhe
53,1
L=Länge
406
S=Hub
406
A
46,4
A11
327,1
A2
237
A3
280,7
A4
306,1
A5
331,5
A7
257,3
A8
330,2
Hersteller Artikelnummer
DZ3657-0016-2
Montage
Montage seitlich
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar
Beschreibung
Werkstoff
Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.
Ausführung
Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Befestigungsmaterial inklusive.
Befestigungsmaterial inklusive.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen und von der Führung getrennt werden. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen.
Für horizontale Montage nicht geeignet.
Geeignet für Schienenabstand bis zu 1.000 mm.
Für horizontale Montage nicht geeignet.
Geeignet für Schienenabstand bis zu 1.000 mm.
Vorteile
Frontschnelltrennung
Leichter Lauf
Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
Leichter Lauf
Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.