{"product":{"productId":"agid.21899","price":292.1,"name":"Schwalbenschwanz-Schlittenführungen mit Positionierbohrungen"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
EN-GJL-250.
Ausführung
blank, geschliffen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
EN-GJL-250.
Ausführung
blank, geschliffen.
Hinweis
Diese präzisen Schlittenführungen werden unter anderem eingesetzt im Maschinen-, Vorrichtungs- und Messgerätebau sowie in der optischen und feinmechanischen Industrie. Anstelle der mittleren Stellschraube „M1“ kann ein Klemmhebel 06460 eingesetzt werden.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für dynamische Belastung mit einer Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Bei statischer Belastung ist der 10-fache Tabellenwert „F“ zulässig.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.
An der Oberseite des Schlittens befinden sich an den Bohrungen D2 und D3 eine zusätzliche Zentrierbohrung. In Verbindung mit unseren Zentrierringen 20240 können weitere Verbindungselemente passgenau auf dem Schlitten montiert werden.
TI E = Anzahl der Befestigungbohrungen E/M im Innenteil.
TA E = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Außenteil.
TI E1 = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/D1 im Innenteil.
TA E1 = Anzahl der Befestigungbohrungen E1/D1 im Außenteil.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für dynamische Belastung mit einer Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Bei statischer Belastung ist der 10-fache Tabellenwert „F“ zulässig.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.
An der Oberseite des Schlittens befinden sich an den Bohrungen D2 und D3 eine zusätzliche Zentrierbohrung. In Verbindung mit unseren Zentrierringen 20240 können weitere Verbindungselemente passgenau auf dem Schlitten montiert werden.
TI E = Anzahl der Befestigungbohrungen E/M im Innenteil.
TA E = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/M im Außenteil.
TI E1 = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/D1 im Innenteil.
TA E1 = Anzahl der Befestigungbohrungen E1/D1 im Außenteil.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.