Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schwalbenschwanz-Schlittenführung
Ausführung 1
mit Mikrometerspindel
Material Grundkörper
Aluminium
B=Breite
50 -0,3
L=Länge
67
A
23
B1
49,4
B2
25
D
14,5
D für Schraube
M4
E
38
E1
16
E2
11
F N
540
H
14,5
Hub S
12
I
15,6
K
22
K1
14,3
L1
50
L2
78,2
L3
98,2
M1
M4
MA
M4x8
MI
M4x6
Mx Nm
2,5
My Nm
8
Mz Nm
2,3
N
M4
O
5
Spindel
M5x0,5
TA
8
Tl
10
Y
11,5

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium EN AW-6063.
Hinweis
Diese präzisen Schlittenführungen werden unter anderem eingesetzt im Maschinen-, Vorrichtungs- und Messgerätebau sowie in der optischen und feinmechanischen Industrie.
Der angegebene zulässige Belastungswert (F) ist für statische Belastung ausgelegt.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.
Der Mikrometerrändel zum Verfahren des Schlittens ist aufgesteckt.

M1 = Senkung für Schraube.
TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/E2/M1 im Innenteil.
TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/E1/MA im Außenteil.
Vorteile
- Neuartige und sichere Klemmung ohne Höhen- und Seitenversatz. - Führungen spielfrei. - Schnelle und nachträgliche Kombinierbarkeit in x-y-z Richtung.
Verwendung
- Einstellen von Bearbeitungseinheiten, Messkameras, Spiegel, Mikroskopen und Laserköpfen (u.a. zur Bearbeitung von chirurgischen Nadeln). - Feineinstellung von Löt-, Plasma- und Schweißköpfen. - Fokussieren von Brenndüsen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch