DE
Choose your Language
Benennung
Präzisionsführungswelle
Ausführung 1
mit Befestigungsbohrung
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und geschliffen
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4034
D=Durchmesser
30h6
L=Länge
600
E1
150
Einhärtetiefe max.
0,9-1,7
L max.
4900
M
M10
Oberflächenhärte HRC
51 - 55
Passende Befestigungs- schraube
M10

Beschreibung

Werkstoff

Stahl 1.1213.

Edelstahl 1.4034.

Edelstahl 1.4112.

Ausführung
Stahl, geschliffen.
Stahl, geschliffen und hartverchromt, Chromschicht 5 - 10 µm.
Edelstahl, geschliffen.

Die Präzisionsstahlwellen sind generell induktiv oberflächengehärtet.
Hinweis
Der beim Induktivhärtungsverfahren erzielte Oberflächenwert garantiert eine hohe Verschleißfestigkeit der Oberflächen. Passend zu Wellenunterstützungen 21565.
Zeichnungshinweis
1) gefast
Zubehör
Wellenunterstützungen 21565.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch