{"product":{"productId":"agid.31968","price":15.01,"name":"Linearkugellager mit Quadratflansch, Doppellager"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Kunststoffkäfig.
Kugeln Stahl.
Kunststoffkäfig.
Kugeln Stahl.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Kunststoffkäfig.
Kugeln Stahl.
Kunststoffkäfig.
Kugeln Stahl.
Hinweis
Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet. Dieser sorgt für einen leisen Lauf und hervorragende Laufeigenschaften. Mit Flansch zur direkten Montage am Gehäuse. Ausführung als Doppellager zum Einsatz unter Momentenbelastung. Empfohlene Toleranzen: Welle: h6 Gehäuse: H7 Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden. Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Zubehör
Präzisionsführungswellen 21595.
Befestigungsschrauben 07160.
Befestigungsschrauben 07160.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.