{"product":{"productId":"agid.31970","price":52.58,"name":"Lineargehäuseeinheiten Tandem, geschlossen"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Ausführung
Gehäuse blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Ausführung
Gehäuse blank.
Hinweis
Diese einbaufertigen Lineargehäuseeinheiten bestehen aus einem stranggepressten Aluminiumgehäuse, zwei montierten Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich 21510 und beidseitiger Dichtung. Befestigung der Lager im Gehäuse mit Sicherungsringen DIN 472. Empfohlene Wellentoleranz: h6. Tragzahlen nach Spezifikation des Linearkugellagers (x2).
Auf Anfrage
Lineargehäuseeinheiten können mit allen in diesem Katalog aufgeführten Linearkugellagern ausgestattet werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.