{"product":{"productId":"agid.4706","price":56.48,"name":"Festlager Massivausführung"},"currency":"EUR"}
- Sehr leichtgängig
- Spielfrei oder mit gewünschter Vorspannung einstellbar
- Rollenzapfen sind lebensdauergeschmiert
- Mit 2Z-Abdichtung (Staubdeckel)
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Rollenführungswagen mit niedrigem Reibungskoeffizient, daher sehr leichtgängig. Die Rollenzapfen sind lebensdauergeschmiert und besitzen eine 2Z (Staubdeckel) Abdichtung. Durch einfaches Verstellen der mittleren Exzenterrolle wird der Rollenführungswagen spielfrei oder mit der gewünschten Vorspannung in der Schiene eingestellt. Die Kompaktausführung verfügt über Kunststoffabstreifer zur Reinigung der Laufbahnen. Einsatztemperatur -30 °C bis +120 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.