Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Läuferkorpus Aluminium Druckguss. Köpfe Polyester, Abstreifer modifiziertes Polyamid. Längsdichtlippen Gummi. Rollen Stahl 1.3505.
Ausführung
Läuferkorpus vernickelt.
Hinweis
Rollenführungswagen mit lebensdauergeschmierten Rollenlager und patentierte Abstreifertechnologie, durch die das System während der Bewegung geschmiert wird. Durch einfaches Verstellen der mittleren Exzenterrolle wird der Rollenführungswagen spielfrei oder mit der gewünschten Vorspannung in der Schiene eingestellt. Hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis 7 m/s und extrem geräuscharm (schneller und leiser als Systeme mit Kugelumlauf). Einsatztemperatur -30 °C bis +120 °C.
Auf Anfrage
Rollenführungswagen mit 4 oder 5 Rollen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch