{"product":{"productId":"agid.4710","price":32.5,"name":"Rollenführungsschienen für Festlager"},"currency":"EUR"}
- Zur Hauptaufnahme von radialen und axialen Kräften
- Loslagerschiene in Kombination mit Festlagerschiene als Stützlager für auftretende Momente
- Ausgleich von Parallelitätsfehler und Toleranzen
- Schiene in Fest- und Loslagerausführung erhältlich
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Prägerollierte Führungsschienen.
Die Festlagerschiene dient zur Hauptaufnahme von radialen und axialen Kräften. Die Loslagerschiene dient zur Lastaufnahme von radialen Kräften und in Kombination mit der Festlagerschiene als Stützlager für auftretende Momente. In der Verbindung aus Fest- und Loslager gleicht die Loslagerschiene Parallelitätsfehler und Toleranzen aus.
Die Festlagerschiene dient zur Hauptaufnahme von radialen und axialen Kräften. Die Loslagerschiene dient zur Lastaufnahme von radialen Kräften und in Kombination mit der Festlagerschiene als Stützlager für auftretende Momente. In der Verbindung aus Fest- und Loslager gleicht die Loslagerschiene Parallelitätsfehler und Toleranzen aus.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.