Profilführungsschiene
Stahl
- Aufnahme von Belastungen aus allen Richtungen
- Laufbahnen gehärtet und geschliffen
- 4-reihige Ausführung mit Rundbogenprofil
Verkaufseinheit
64,80 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Profilführungsschiene
Größe
20
Material Grundkörper
Stahl
L1=Bohrungsabstand von Kante
20
L=Länge
520
B
20
D
6
D1
9,5
H
18
L max.
3960
L2
60
T
8,5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Laufbahnen induktivgehärtet und geschliffen.
Hinweis
Profilführungsschienen von oben anschraubbar. Die Profilführungsschienen stehen in vier Größen zur Verfügung auf denen ein oder mehrere Führungswagen montiert werden können. 4-reihige Ausführung mit Rundbogenprofil. Die Laufbahnen der Profilschienen sind unter einem Winkel von 45° angeordnet und können somit Belastungen aus allen Richtungen aufnehmen.
Auf Anfrage
Längen bis max. 3960 mm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.