Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Profilführungsschiene
Größe
9
Ausführung 2
Mini
Material Grundkörper
Edelstahl
B=Breite
9
H=Höhe
5,5
L1=Bohrungsabstand von Kante
7,5
L=Länge max.
495
D
3,5
D1
6
L2
20
RoHS
true
T
3,3

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4034.

Ausführung
blank.
gehärtet 52 HRC.
Hinweis
Profilführungsschienen von oben anschraubbar. Die Profilführungsschienen stehen in vier Miniatur-Größen zur Verfügung, auf denen ein oder mehrere Führungswagen montiert werden können. 4-Punkt-Kontakt Kugelumlaufsystem mit gleichen Lastwinkeln und 2 Kugelumläufen pro Laufwagen. Somit können Belastungen aus allen Richtungen gleichermaßen aufgenommen werden. Max. Beschleunigung: 80 m/s². Max. Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s. Einsatztemperatur: -20 °C bis +80 °C. Ein Zusammensetzen der Schienen ist möglich.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch