{"product":{"productId":"agid.4744","price":50.44,"name":"Führungswagen kompakt, kurz"},"currency":"EUR"}
	Werkstoff
								Körper Vergütungsstahl. Kugeln Wälzlagerstahl. Umlenkstücke Kunststoff.
							Ausführung
								blank.
							
						Mehr anzeigen 
					
						Weniger anzeigen 
				
			
				Beschreibung
							Werkstoff
						
						
								Körper Vergütungsstahl. Kugeln Wälzlagerstahl. Umlenkstücke Kunststoff.
					
							Ausführung
						
						
								blank.
					
							Hinweis
						
						
								Führungswagen kompakt, kurz mit Kugelumlaufführung nach Genauigkeit N ohne Vorspannung (Z0). Mit beidseitiger Abschlussdichtung. 4-reihige Ausführung mit Rundbogenprofil. Die Laufbahnen der Profilschienen sind unter einem Winkel von 45° angeordnet und können somit Belastungen aus allen Richtungen aufnehmen.  Hohe Dynamikwerte: v = 5 m/s.  Einsatztemperatur im Dauerbetrieb max. 80 °C.
					
							Auf Anfrage
						
						
								Verschiedene Genauigkeits- und Vorspannungsklassen lieferbar.
					
							Zeichnungshinweis
						
						
								1) geschliffene Anschlagkante
					
            Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
        Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.