{"product":{"productId":"agid.21749","price":111.21,"name":"Klemmelemente für Profilführungsschienen"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Stahl. Ab Größe 55 Aluminium.
Klemmhebel Kunststoff, Gewindespindel Festigkeitsklasse 12.9.
Klemmhebel Kunststoff, Gewindespindel Festigkeitsklasse 12.9.
Ausführung
Gehäuse vernickelt. Ab Größe 55 eloxiert.
Klemmhebel, Gewindespindel brüniert.
Klemmhebel, Gewindespindel brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl. Ab Größe 55 Aluminium.
Klemmhebel Kunststoff, Gewindespindel Festigkeitsklasse 12.9.
Klemmhebel Kunststoff, Gewindespindel Festigkeitsklasse 12.9.
Ausführung
Gehäuse vernickelt. Ab Größe 55 eloxiert.
Klemmhebel, Gewindespindel brüniert.
Klemmhebel, Gewindespindel brüniert.
Hinweis
Manuell betätigte Klemmelemente für statische Klemmvorgänge. Der Klemmvorgang erfolgt von Hand über den frei justierbaren Klemmhebel. Die schwimmend gelagerten Klemmbacken garantieren eine symmetrische Krafteinteilung auf die Schiene. Bis zu 50.000 statische Klemmzyklen (B10d-Wert).
Grundsätzlich wird die reibschlüssige Verbindung zwischen Klemmelement und Linearführung an den Freiflächen der Profilführungsschiene erzeugt, wodurch die Laufbahnen der Kugelführungen nicht beschädigt werden.
Prüfung der Haltekraft durchgeführt mit öliger Schmierschicht auf einer Profilführungsschiene.
Je nach Art des eingesetzten Führungswagens ist eine Adapterplatte zum Höhenausgleich notwendig.
Grundsätzlich wird die reibschlüssige Verbindung zwischen Klemmelement und Linearführung an den Freiflächen der Profilführungsschiene erzeugt, wodurch die Laufbahnen der Kugelführungen nicht beschädigt werden.
Prüfung der Haltekraft durchgeführt mit öliger Schmierschicht auf einer Profilführungsschiene.
Je nach Art des eingesetzten Führungswagens ist eine Adapterplatte zum Höhenausgleich notwendig.
Temperaturbereich
-10 °C bis +70 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.