Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Kunststoff, glasfaserverstärkt.
Stößel Stahl.
Hinweis
Mechanischer Zykluszähler für die zuverlässige Überwachung der Werkzeughübe bei Spritz- und Stanzwerkzeugen. Der Zykluszähler besitzt ein 7-stelliges mechanisches Zählwerk. Das Zählwerk ist nicht rückstellbar. Der Schaltweg beträgt 3,7 mm.

Der Zykluszähler ist einfach zu montieren, komplett wartungsfrei und benötigt keine Stromversorgung.

Zykluszähler sind für die rechts- und linksseitige Betätigung verfügbar.
Temperaturbereich
Maximale Betriebstemperatur bis +120 °C.

Andere Kunden kauften auch