{"product":{"productId":"agid.28266","price":109.6,"name":"Zykluszähler mechanisch rechteckige Bauform, Form B, links"},"currency":"EUR"}
- 7-stelliges mechanisches Zählwerk
- Nicht zurücksetzbar
- Benötigt keine Stromversorgung
- Einfache Montage
- Wartungsfrei
Description
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff, glasfaserverstärkt.
Stößel Stahl.
Stößel Stahl.
Hinweis
Mechanischer Zykluszähler für die zuverlässige Überwachung der Werkzeughübe bei Spritz- und Stanzwerkzeugen. Der Zykluszähler besitzt ein 7-stelliges mechanisches Zählwerk. Das Zählwerk ist nicht rückstellbar. Der Schaltweg beträgt 3,7 mm.
Der Zykluszähler ist einfach zu montieren, komplett wartungsfrei und benötigt keine Stromversorgung.
Zykluszähler sind für die rechts- und linksseitige Betätigung verfügbar.
Der Zykluszähler ist einfach zu montieren, komplett wartungsfrei und benötigt keine Stromversorgung.
Zykluszähler sind für die rechts- und linksseitige Betätigung verfügbar.
Temperaturbereich
Maximale Betriebstemperatur bis +120 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.