{"product":{"productId":"agid.28265","price":109.6,"name":"Zykluszähler mechanisch rechteckige Bauform, Form A, rechts"},"currency":"EUR"}
- 7-stelliges mechanisches Zählwerk
- Nicht zurücksetzbar
- Benötigt keine Stromversorgung
- Einfache Montage
- Wartungsfrei
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff, glasfaserverstärkt.
Stößel Stahl.
Stößel Stahl.
Hinweis
Mechanischer Zykluszähler für die zuverlässige Überwachung der Werkzeughübe bei Spritz- und Stanzwerkzeugen. Der Zykluszähler besitzt ein 7-stelliges mechanisches Zählwerk. Das Zählwerk ist nicht rückstellbar. Der Schaltweg beträgt 3,7 mm.
Der Zykluszähler ist einfach zu montieren, komplett wartungsfrei und benötigt keine Stromversorgung.
Zykluszähler sind für die rechts- und linksseitige Betätigung verfügbar.
Der Zykluszähler ist einfach zu montieren, komplett wartungsfrei und benötigt keine Stromversorgung.
Zykluszähler sind für die rechts- und linksseitige Betätigung verfügbar.
Temperaturbereich
Maximale Betriebstemperatur bis +120 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.