{"product":{"productId":"agid.14675","price":165.53,"name":"Software für Positionsanzeiger"},"currency":"EUR"}
- Zubehör für Positionsanzeiger
Beschreibung
Hinweis
Die Programmier-Software bietet die Möglichkeit, die Positionsanzeige schon vor der Montage mit entsprechenden Parametern zu programmieren. Der Umgang mit dem Programm ist sehr einfach. Die Werte wie Messwert pro Umdrehung, Kommastelle usw. werden direkt eingegeben oder mittels Schaltflächen ausgewählt. Die Eingabe von unzulässigen Werten wird von der Software erkannt.
Mit USB Anschlusskabel.
Mit USB Anschlusskabel.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.