{"product":{"productId":"agid.4871","price":100.26,"name":"Positionsanzeiger für Handräder Analog-Digitalanzeige"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse, Sichtfenster Kunststoff.
Ausführung
Gehäuse schwarz, glasfaserverstärkt.
Sichtfenster staubdicht.
Sichtfenster staubdicht.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse, Sichtfenster Kunststoff.
Ausführung
Gehäuse schwarz, glasfaserverstärkt.
Sichtfenster staubdicht.
Sichtfenster staubdicht.
Hinweis
Positionsanzeiger sind zum Einbau in Handräder vorgesehen. Sie ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte wie Längen, Durchflussmengen, Drehzahlen usw. auf einen Blick. Die Messwerterfassung erfolgt nach dem Schwerkraftprinzip. Konzipiert für den Einsatz an waagrechten Spindeln. Eine Umdrehung des schwarzen Zeigers entspricht einer Spindelumdrehung. In Verbindung mit der 5-stelligen Digitalanzeige wird somit ein sehr genaues und einfaches Ablesen der Position ermöglicht.
Auf Anfrage
andere Steigungen.
Zubehör
– Handräder 21972
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.