Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Montageplatte
Ausführung 1
mit Klemmhebel
Ausführung 2
seitlich
Material Grundkörper
Zink
Material Komponente
Kunststoff
B=Breite
15
D=Innendurchmesser
12
H=Höhe
47
L=Länge
33
A
21
A2
22
A3
11
A4
23,5
A5
7,5
B1
4,6
D1
M4
D2
4,5
D3
8
Einbaulage
1
H1
16,5

Beschreibung

Produktbeschreibung
Montageplatten bilden eine kompakte Einheit in Verbindung mit Positionsanzeigern. Sie garantieren eine zuverlässige Spindelklemmung ohne zusätzliche Konstruktionsarbeit.
Werkstoff
Einbaulage 1, Gehäuse Zinkdruckguss.
Einbaulage 3, Gehäuse Aluminium.
Klemmhebel Kunststoff.
Ausführung
Einbaulage 1, Gehäuse lackiert.
Einbaulage 3, Gehäuse eloxiert.
Klemmhebel schwarzgrau.
Hinweis
Aufgrund der einfachen Montage ist die Montageplatte auch zur Nachrüstung an bestehenden Anlagen gut geeignet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch