{"product":{"productId":"agid.4628","price":1062.3,"name":"HUBTISCH 347X150X68, ALUMINIUM,KOMP:EDELSTAHL, S=25"},"currency":"EUR"}
Hubtisch
Aluminium
- Zum Höhen-Positionieren von Bauteilen und Baugruppen
- Hubtisch durch Drehen des Skalenkopfes von Hand höhenverstellbar
- Hubkraft von bis zu 700 N
- Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten
- Spindel selbsthemmend
Verkaufseinheit
1.062,30 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Hubtisch
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Edelstahl
B=Breite
150
H=Höhe
68
L=Länge
347
B1
130
D
52
D1
46
D3
25
D4
M10
D5
10
F1
N
500
F2
N
700
H1
64
H2
54
H3
52
H4
28
H5
13
Hub
S
25
L1
290
L2
265
L3
130
L4
25
L5
18
Mx
Nm
50
My
Nm
50
Mz
Nm
100
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Hubtisch, Lagerböcke und Skalenknopf Aluminium-Legierung, eloxiert. Führungssäulen Edelstahl, geschliffen. Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde. Führung Gleitlager, wartungsfrei.
Ausführung
Umkehrspiel der Führung kleiner 0,05 mm. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar.
Hinweis
Zum Höhen-Positionieren von Bauteilen und Baugruppen aller Art (z.B. Anschläge, Sensoren, Endschalter, Tische, Kameras, ganze Baugruppen usw.). Der Hubtisch ist durch Drehen des Skalenknopfes von Hand höhenverstellbar. Ein Teilstrich des Skalenknopfes entspricht 0,1 mm Hubbewegung. Der Hubtisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert kombiniert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.