{"product":{"productId":"agid.4628","price":445.76,"name":"HUBTISCH 209X75X38, ALUMINIUM,KOMP:EDELSTAHL, S=12"},"currency":"EUR"}
Hubtisch
Aluminium
- Zum Höhen-Positionieren von Bauteilen und Baugruppen
- Hubtisch durch Drehen des Skalenkopfes von Hand höhenverstellbar
- Hubkraft von bis zu 700 N
- Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten
- Spindel selbsthemmend
Verkaufseinheit
445,76 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Hubtisch
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Edelstahl
B=Breite
75
H=Höhe
38
L=Länge
209
B1
60
D
26
D1
23
D3
12
D4
M6
D5
6
F1
N
150
F2
N
200
H1
36
H2
28,5
H3
27
H4
15,5
H5
7
Hub
S
12
L1
180
L2
165
L3
60
L4
15
L5
11
Mx
Nm
10
My
Nm
10
Mz
Nm
20
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Hubtisch, Lagerböcke und Skalenknopf Aluminium-Legierung, eloxiert. Führungssäulen Edelstahl, geschliffen. Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde. Führung Gleitlager, wartungsfrei.
Ausführung
Umkehrspiel der Führung kleiner 0,05 mm. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar.
Hinweis
Zum Höhen-Positionieren von Bauteilen und Baugruppen aller Art (z.B. Anschläge, Sensoren, Endschalter, Tische, Kameras, ganze Baugruppen usw.). Der Hubtisch ist durch Drehen des Skalenknopfes von Hand höhenverstellbar. Ein Teilstrich des Skalenknopfes entspricht 0,1 mm Hubbewegung. Der Hubtisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert kombiniert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.