Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Lagerböcke, Schlitten und Hubplatte Aluminium.
Führungssäulen und Spindel Edelstahl.
Gleitbuchsen und Gleitleisten Messing.
Positionsanzeiger Kunststoff.
Ausführung
Aluminium eloxiert.
Hinweis
Zum Höhen-Positionieren von Bauteilen und Baugruppen aller Art (z.B. Anschläge, Sensoren, Endschalter, Tische, Kameras, ganze Baugruppen usw.). Der Verstellweg wird durch den Positionsanzeiger direkt in 0,1 mm Schritten angezeigt. Durch Verdrehen des roten Einstellrings gegenüber der Spindel kann der Anzeigewert an jeder beliebigen Schlittenposition auf Null oder einen anderen Wert gestellt werden.
Der Hubtisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert mit Positioniertischen, Kreuztischen und weiterem Zubehör kombiniert werden.
Technische Daten
Umkehrspiel < 0,05 mm.
Seitliches Spiel der Führungen: <0,02 mm.
Vorgespannte selbsthemmende Spindelmutter und Spindellagerung.
Anzeigegenauigkeit 0,1 mm.
Temperaturbereich
0 °C - +70 °C.
Zeichnungshinweis
Einbaulage des Positionsanzeigers:
a) oben (Standard)
b) rechts
c) unten für 21141-25 nicht möglich
d) links
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch