Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Hohlwelle Edelstahl.
Kugeln Stahl.
Ausführung
Aluminium eloxiert.
Lagerschale PTFE beschichtet.
Hinweis
Die Gegenlager können mit den Positionier-Rundtischen (21160, 21161 und 21161-10) kombiniert werden, um lange Aufbauten zu stützen, welche drehpositioniert werden sollen.
Die Drehscheiben der Gegenlager haben die Eigenschaften eines Loslagers, sie können Axial- und Winkelfehler ausgleichen.
Auf Grund der PTFE-Beschichtung benötigt das Gleitlager keine Wartung.
Des Weiteren schützen Dichtelemente aus Kunststoff die Gegenlager vor Verunreinigungen.
Abmessungen und Bohrbilder sind weitgehend identisch mit denen der Positionier-Rundtische (21160, 21161 und 21161-10).

Andere Kunden kauften auch