Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Aluminiumlegierung.
Ausführung
eloxiert.
Hinweis
Die Montageplatte dient zur vertikalen Montage der Positioniertische kurz bzw. lang mit elektrischem Antrieb. Mit Nuten zur direkten Aufnahme von induktiven Näherungsschalter (20905-005). Die Näherungsschalter können bei aufmontierter Positioniereinheit justiert werden. Die Gewindebohrungen M4 dienen zur Befestigung des Sensorhalters 21093.

Kombinierbar mit allen anderen Bauteilen der gleichen Baugröße.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch