{"product":{"productId":"agid.4831","price":13.35,"name":"Maßstäbe Aluminium, selbstklebend oder mit Bohrungen, Stärke 2 mm"},"currency":"EUR"}
- Anwendungsgebiete: Maschinen, Arbeitstische, Werkbänke
- Blendfrei ablesbar
- Auf Anfrage in verschiedenen Varianten erhältlich
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
schwarz eloxiert.
Hinweis
Maßstäbe aus Aluminium in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite oder mit Bohrungen. Querschnitt 15 x 2 mm. Blendfrei ablesbar durch schwarz eloxierte Oberfläche und kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert.
Auf Anfrage
– Nullpunkt rechts/unten oder mittig – Skalierung oben/rechts oder beidseitig – andere Längen
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.