Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Maßband
Form
E
Ausführung 1
vertikal
Produkttyp
Maßband
Material Grundkörper
Stahl
Farbe Grundkörper
weiß
Oberfläche Grundkörper
lackiert
B=Breite
13
H=Höhe
0,5
L=Länge
1000
N=Nullpunkt
unten
S=Skalierung
beidseitig
Befestigungsart
selbstklebend
Teilung
1 mm

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
weiß lackiert.
Hinweis
Maßbänder mit mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz und fortlaufende Zentimeterbezifferung. Dezimalzahlen in roter Farbe (unter 1 m Länge und bei Nullpunkt mittig nur schwarz).
Die Maßbänder haben eine selbstklebende Rückseite, welche mit einer Schutzfolie versehen ist. Diese ist vor dem Festkleben abzuziehen.
Anwendung
Die Maßstäbe werden überall dort eingesetzt, wo es um eine genaue Vermessung geht. Sie finden Verwendung an Maschinen, Arbeitstischen und Werkbänken.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch