Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Linearkugellager
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
Edelstahl
D1=Außendurchmesser
8
D=Innendurchmesser
4
L=Länge
12
RoHS
true
Tragzahlen dynamisch N
44
Tragzahlen statisch N
50

Beschreibung

Werkstoff

Gehäuse Kunststoff.

Laufbahnplatten Edelstahl 1.4034.

Kugeln Edelstahl 1.4125.

Hinweis
Präzisionslinearkugellager mit einer geringen Reibung.
Ab der Größe 21511-122202 sind die Lager beidseitig mit Abstreifer versehen.

Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H6

Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Temperaturbereich
-40 °C bis +60 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch