{"product":{"productId":"agid.4761","price":26.62,"name":"Linearkugellager mit Stahlkäfig"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Außenmantel Wälzlagerstahl. Stahlkäfig. Kugeln Stahl.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Linearkugellager mit Stahlkäfig, geschlossen
ab
26,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Linearkugellager mit Stahlkäfig, offen
ab
39,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Außenmantel Wälzlagerstahl. Stahlkäfig. Kugeln Stahl.
Hinweis
Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Stahlkäfig ausgestattet. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471/472.
Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7
Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.
Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7
Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.
Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.