{"product":{"productId":"agid.4758","price":14.32,"name":"Linearkugellager mit Kunststoffkäfig"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Außenmantel Wälzlagerstahl. Kunststoffkäfig. Kugeln Stahl.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Linearkugellager mit Kunststoffkäfig, geschlossen
ab
14,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Linearkugellager mit Kunststoffkäfig, offen
ab
22,33 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Außenmantel Wälzlagerstahl. Kunststoffkäfig. Kugeln Stahl.
Hinweis
Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet. Dieser sorgt für einen leisen Lauf und hervorragende Laufeigenschaften. Bei Einsatztemperaturen über +80 °C empfehlen sich Linearkugellager mit Stahlkäfig. Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471/472.
Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7
Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.
Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Empfohlene Toleranzen:
Welle: h6
Gehäuse: H7
Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden.
Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.