Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Mantel Wälzlagerstahl.
Käfig Kunststoff.
Kugeln Stahl.
Hinweis
Mit beidseitiger Dichtung.
Die Sicherung der Linearkugellager erfolgt mit Sicherungsringen nach DIN 471 / 472.
Anwendung
Geeignet für Anwendungen, bei denen nur ein geringer Bauraum zur Verfügung steht.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Häufig zusammen gekauft